1829 mm (72 in), IT-koppeling
NIEUW

Zijwaarts kantelbare/draaibare vorkenborden 1829 mm (72 in), IT-koppeling

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Hoogte
40.3 in
1024 mm
Breedte
72 in
1829 mm
Totale breedte
75 in
1905 mm

Overzicht

Met zijwaarts kantelbare en draaibare vorkenborden kan een lading nauwkeurig worden gepositioneerd, zelfs als het terrein oneffen is.

Productspecificaties voor 1829 mm (72 in), IT-koppeling

Hoogte 40.3 in 1024 mm
Breedte 72 in 1829 mm
Totale breedte 75 in 1905 mm
Gewicht 1488.1 lb 675 kg
Lengte 18.7 in 476 mm
Tandafstand 229-1704 mm (9-67.1 in) 229-1704 mm (9-67.1 in)
Kantelhoekbereik +/- 11° links/rechts 11° links/rechts
Hefvermogen 12000 lb 5443.1 kg
Type interface IT-koppeling IT-koppeling

Vergelijk 1829 mm (72 in), IT-koppeling met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1829 mm (72 in), IT-koppeling

Meer aanbiedingen bekijken