Overzicht
Met zijwaarts kantelbare en draaibare vorkenborden kan een lading nauwkeurig worden gepositioneerd, zelfs als het terrein oneffen is.
Belangrijke specificaties
Met zijwaarts kantelbare en draaibare vorkenborden kan een lading nauwkeurig worden gepositioneerd, zelfs als het terrein oneffen is.
| Hoogte | 47 in 1194 mm |
| Breedte | 50 in 1270 mm |
| Totale breedte | 53 in 1346 mm |
| Gewicht | 1170.7 lb 531 kg |
| Lengte | 18.7 in 476 mm |
| Tandafstand | 229-1145 mm (9-45 in) 229-1145 mm (9-45 in) |
| Kantelhoekbereik +/- | 11° links/rechts 11° links/rechts |
| Hefvermogen | 12000 lb 5443.1 kg |
| Type interface | IT-koppeling IT-koppeling |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts