Bedieningspaneel EMCP 4
De EMCP 4 bevat de volgende bedieningsopties
- Regeling automatisch/start/stop
- Aanpasbare potentiometers voor snelheid en voltage
- Motorcyclus tornen
- Programmeerbare cyclustimer
- 24 V gelijkspanningsbedrijf
- Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
- Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
Digitale verklikkers
- Toerental
- Gelijkspanning
- Bedrijfsuren
- Oliedruk (psi, kPa of bar)
- Koelvloeistoftemperatuur
- V (L-L en L-N), frequentie (Hz)
- Ampèrage (per fase en gemiddeld)
- ekW, kVA, kVAR, kW-hr, %kW, PF
Waarschuwingen/stopzetverklikkers
De EMCP 4 heeft gemeenschappelijke LED-aanduiding voor de volgende waarschuwings- en uitschakelingsomstandigheden
- Lage oliedruk
- Hoge koelvloeistoftemperatuur
- Overtoeren
- Noodstop
- Storing bij starten (overmatig getornd)
- Lage koelvloeistoftemperatuur
- Laag koelvloeistofpeil
Programmeerbare functies voor beschermingsrelais:
- Generatorfasevolgorde
- Te hoge/te lage spanning (27/59)
- Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
- Vermogen (kW) achteruit (32)
- Reactief vermogen (kVA) achteruit (32 RV)
- Te hoge stroom (50/51)
Communicatie
- Zes digitale ingangen
- Noodstopdrukknop
- Zes relaisuitgangen (Formulier A)
- Twee relaisuitgangen (Formulier C)
- Twee digitale uitgangen
- Een analoge ingang
- Gegevensverbinding van klant (Modbus RTU)
- Gegevensverbinding accessoire-module
- Gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule
Compatibiliteit
De EMCP 4 is compatibel met:
- CAN-waarschuwingsinrichting op afstand
- Seriële waarschuwingsinrichting op afstand
- Lokale waarschuwingsinrichting
- Software voor bewaking op afstand
- Digitale I/O-module
- RTD-module
- Thermokoppel-module