Gewicht en afmetingen
Lengte | 1863 - 3511 mm 1863 - 3511 mm |
Hoogte | 1348 - 1684 mm 1348 - 1684 mm |
Breedte | 899 - 1325 mm 899 - 1325 mm |
Gewicht | 846 - 2159 kg 846 - 2159 kg |
Aanmelden
Welkom. Meld u aan om uw ervaring met Cat.com persoonlijker te maken
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Registreer nu
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De niveau 1-geluidgedempte in de fabriek geïnstalleerde omkastingen zijn voorzien van 30 – 220 kVA intern gemonteerde geluiddempers. Ze zijn ontworpen om optimale prestatie te bieden in een ruwe omgeving, en te zorgen voor veiligheid en esthetische waarde.
Lengte | 1863 - 3511 mm 1863 - 3511 mm |
Hoogte | 1348 - 1684 mm 1348 - 1684 mm |
Breedte | 899 - 1325 mm 899 - 1325 mm |
Gewicht | 846 - 2159 kg 846 - 2159 kg |