Omkasting

Omkastingen voor generatorsets 6,8-22 kVA SA omkasting

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
876 mm
876 mm
Lengte
1704 mm
1704 mm
Hoogte
1268 mm
1268 mm

Overzicht

Het compacte modulaire ontwerp van het 6,8-22 kVA SA omkastingassortiment verzekert optimale prestatie in de ruwste omgevingen. Het ontwerp is gebaseerd op modulaire principes. Ze hebben uitwisselbare onderdelen, waardoor reparatie ter plaatse mogelijk is. Afneembare deuren en toegangspanelen zorgen voor optimale toegang voor onderhoud.

Productspecificaties voor 6,8-22 kVA SA omkasting

Breedte 876 mm 876 mm
Lengte 1704 mm 1704 mm
Hoogte 1268 mm 1268 mm
Gewicht 575 - 719 kg 575 - 719 kg

Vergelijk 6,8-22 kVA SA omkasting met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  6,8-22 kVA SA omkasting

Meer aanbiedingen bekijken