Omkasting

Omkastingen voor generatorsets C18 Geluidgedempte omkasting 50 en 60 Hz

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Gewicht
5952 kg
5952 kg
Breedte
1920 mm
1920 mm
Lengte
5320 mm
5320 mm

Overzicht

Deze geluidgedempte, in de fabriek geïnstalleerde omkastingen zijn voorzien van intern gemonteerde geluidsdempers voor zeer kritisch niveau, ontworpen voor veiligheid en esthetische waarde op integrale basis voor brandstoftank of optionele dubbelwandige brandstoftank voor volledige vloeistofinhoud.

Productspecificaties voor C18 Geluidgedempte omkasting 50 en 60 Hz

Gewicht 5952 kg 5952 kg
Breedte 1920 mm 1920 mm
Lengte 5320 mm 5320 mm
Hoogte 2289 mm 2289 mm

Vergelijk C18 Geluidgedempte omkasting 50 en 60 Hz met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Omkasting

Omkasting

Bekijk actuele aanbiedingen voor  C18 Geluidgedempte omkasting 50 en 60 Hz

Meer aanbiedingen bekijken