Omkasting

Omkastingen voor generatorsets 6,8-22 kVA SA niveau 1, niveau 2 en 3 (B-Serie)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Hoogte
2289 mm
2289 mm
Breedte
1920 mm
1920 mm
Lengte
5320 mm
5320 mm

Overzicht

Het compacte ontwerp van het 6,8-22 kVA SA omkastingassortiment niveau 1, niveau 2 en niveau 3 zorgt voor de flexibiliteit van optimale geluidsdemping afhankelijk van de eisen. Het ontwerp van de omkastingen is gebaseerd op modulaire principes en bevatten afneembare deuren of verticaal scharnierende deuren, die zorgen voor optimale toegang voor onderhoud.

Productspecificaties voor 6,8-22 kVA SA niveau 1, niveau 2 en 3 (B-Serie)

Hoogte 2289 mm 2289 mm
Breedte 1920 mm 1920 mm
Lengte 5320 mm 5320 mm
Gewicht 5952 kg 5952 kg

Vergelijk 6,8-22 kVA SA niveau 1, niveau 2 en 3 (B-Serie) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Omkasting

Omkasting

Bekijk actuele aanbiedingen voor  6,8-22 kVA SA niveau 1, niveau 2 en 3 (B-Serie)

Meer aanbiedingen bekijken