Omkasting

Omkastingen voor generatorsets C13, C15, C18 SA omkasting. 350-600 kW 60 Hz

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Lengte
C13 - 5461 mm, C15 - 4948 mm, C18 - 5187 mm
C13 - 5461 mm, C15 - 4948 mm, C18 - 5187 mm
Breedte
C13, C15 en C18 - 2014 mm
C13, C15 en C18 - 2014 mm
Hoogte
C13 - 2743 mm, C15 - 2619 mm, C18 - 2561 mm
C13 - 2743 mm, C15 - 2619 mm, C18 - 2561 mm

Overzicht

Omkastingen zijn extreem robuust gebouwd om blootstelling aan de elementen te weerstaan en bescherming te bieden tegen het weer.

Productspecificaties voor C13, C15, C18 SA omkasting. 350-600 kW 60 Hz

Lengte C13 - 5461 mm, C15 - 4948 mm, C18 - 5187 mm C13 - 5461 mm, C15 - 4948 mm, C18 - 5187 mm
Breedte C13, C15 en C18 - 2014 mm C13, C15 en C18 - 2014 mm
Hoogte C13 - 2743 mm, C15 - 2619 mm, C18 - 2561 mm C13 - 2743 mm, C15 - 2619 mm, C18 - 2561 mm
Gewicht 253 - 817 kg 253 - 817 kg

Vergelijk C13, C15, C18 SA omkasting. 350-600 kW 60 Hz met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Omkasting

Omkasting