Nivelleringsbalk van 1500 mm (59")
NIEUW

Nivelleringsbalk van 1500 mm (59") Nivelleerbalken

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Totale breedte
59.1 in
1500 mm
Totale lengte
41.9 in
1063 mm
Totale hoogte
10.8 in
275 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 6

Verstelbare roldiepte

Verstelbare roldiepte

Rollers in zware uitvoering en scrapers zijn voorzien van een diepte-instelling. De hoogte kan worden ingesteld aan de hand van de lagers aan elke zijde. Rollers kunnen worden gebruikt tijdens voorwaartse en achterwaartse verdichting.
Voorhouders

Voorhouders

De voorhouders vangen het materiaal op en verdelen het gelijkmatig over de breedte van de nivelleringsbalk. De houders bieden een betere controle over de materiaalstroom bij het nivelleren van zones met zand, modder of grint.
Hoekverstevigingen

Hoekverstevigingen

Framehoekverstevigingen verhogen de weerstand tegen zijwaartse belasting. Extra verstevigingsribben aan de morsplaat om doorbuigen te voorkomen bij het verplaatsen van maximale ladingen.
Scraper voor zware toepassingen

Scraper voor zware toepassingen

De scraper maakt de walstrommel permanent schoon tijdens het voorwaarts en achterwaarts verdichten. Een ontwerp voor zware toepassing voorkomt dat kleverig materiaal zoals klei, slib en modder op de rol blijft vastkleven. De scraper loopt gelijk met de aanpasbare rol waardoor efficiënt wordt gereinigd op elke gekozen diepte-instelling. Om gemakkelijk te reinigen is de scraper voorzien van een speciale reinigingstoegang.
Beschermende slijtagestrips

Beschermende slijtagestrips

Vervangbare slijtagestrips worden onder de vleugels en de nivelleringsrand op de nivelleringsbalk gelast. De slijtagestrips absorberen de slijtage door modder, grint en ander materiaal waardoor schade aan de nivelleringsbalk wordt vermeden. Door deze strips te vervangen behoudt u duurzaam een accuraat nivelleringsprofiel en scherpe rand.
Vleugels met morsplaten in lijn

Vleugels met morsplaten in lijn

De nivelleringsbalk met vaste vleugels in lijn verzamelt, verplaatst en verspreidt het materiaal op eenvoudige wijze. Morsplaten zijn bovenop de vleugels in lijn gepositioneerd om bijkomende controle over de materiaalbeweging te bieden, in het bijzonder in hoekposities waardoor een schone en efficiënte egalisaties en nivellering kan worden bekomen op de werf.

Productspecificaties voor Nivelleringsbalk van 1500 mm (59")

Totale breedte 59.1 in 1500 mm
Totale lengte 41.9 in 1063 mm
Totale hoogte 10.8 in 275 mm
Gewicht 822.3 lb 373 kg
Rolbreedte 54.1 in 1375 mm
Roldiameter 9.6 in 244 mm
Compatibiliteit TRS6, TRS8 TRS6, TRS8
Type interface Vereist een montagesteun Vereist een montagesteun

Vergelijk Nivelleringsbalk van 1500 mm (59") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts