Overzicht
Cat® nivelleringsbalken zijn ontworpen voor precieze nivellerings- en egalisatietoepassingen.
Belangrijke specificaties
Cat® nivelleringsbalken zijn ontworpen voor precieze nivellerings- en egalisatietoepassingen.
Weergave 1-6 van 6
| Totale breedte | 78.7 in 2000 mm |
| Totale lengte | 41.9 in 1063 mm |
| Totale hoogte | 10.8 in 275 mm |
| Gewicht | 992.1 lb 450 kg |
| Rolbreedte | 73.8 in 1875 mm |
| Roldiameter | 9.6 in 244 mm |
| Compatibiliteit | TRS8 TRS8 |
| Type interface | Vereist een montagesteun Vereist een montagesteun |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts