Poliepgrijper GSV420 met 4 tanden, 400 liter

Poliepgrijper GSV420 met 4 tanden, 400 liter Poliepgrijpers

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Capaciteit
0.50 yd³
400 L
Maximaal hefvermogen
17637 lb
8000 kg
Opties voor hulstypen
Semi-open
Semi-open

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Met groot prestatievermogen en een lager brandstofverbruik

Met groot prestatievermogen en een lager brandstofverbruik

  • Meer ton per uur met kortere cyclustijden.
  • Een verhoogde hydrauliekolie-opbrengst tot 160% door een nieuw draaisysteem.
  • Een verbeterde totale vulfactor tot 140-200% dankzij de verfijnde tandkromming.
  • De machines van Cat zijn voorgeprogrammeerd met optimale prestatie-instellingen voor uw grijper. Hiermee is de koppeling en efficiëntie van de machine en de grijper optimaal.
  • Nieuwe hoogten met een nog preciezere zwenkfunctie. De compacte hoogte van de GSH-poliepgrijpers vergroot uw mogelijkheden en is ideaal voor binnentoepassingen.
Duurzame kwaliteit

Duurzame kwaliteit

  • De grijper heeft een langere levensduur dankzij lichtere, krachtverdelende gegoten stukken in plaats van lasverbindingen.
  • De zwaar uitgevoerde, slijtvaste bovenste en onderste aanslagen op het grijperhuis voorkomen dat scharnierpunten en tandpunten onnodig slijten en dat cilinders te ver uitschuiven.
  • Kracht waarop u kunt vertrouwen. De binnenste tanden en punten zijn vervaardigd van hoogwaardig staal en zijn bestand tegen schuren en metaal-op-metaal-slijtage. De scharnierpunten zijn gegoten. Hierdoor heeft het frame geen zwakke punten.
  • De slijtagebestendigheid is verhoogd met eenvoudig te vervangen, gegoten tandpunten.
Onderhoudsvriendelijk

Onderhoudsvriendelijk

  • Meer tijd om te werken dankzij de verminderde onderhoudstijd. Het gebruik vóór het eerste onderhoudsinterval wordt verlengd tot maar liefst 250% en de smeerpunten op maaiveldhoogte zijn veiliger en eenvoudiger te gebruiken.
  • De integrale hydraulische componenten zijn verplaatst en zijn beschermd binnenin de tand, waardoor er minder spanning staat op de slangen en contact met materialen wordt voorkomen.
  • Eenvoudige toegang tot de hydrauliek in de tanden via afneembare panelen. De panelen hebben ook stofafdichtingen om de kritieke onderdelen in de tanden te beschermen.
  • Zorg voor een veilige werkomgeving met behulp van het montagesteunhulpstuk, waardoor de steun rechtop blijft staan terwijl u de grijper aan de machine koppelt.
Opties voor specifieke toepassingen

Opties voor specifieke toepassingen

  • De modellen met 4 of 5 tanden en optionele semi-open of gesloten tanden sluiten perfect aan op uw specifieke behoeften.
    • Vier tanden: vierkant spoor, schone hoeken in treinwagons en aanhangers. Veilige grijpersluiting voor grote goederen zoals carrosserieën.
    • Vijf tanden: optimaal vasthouden van kleinere materialen.
    • De semi-open tanden zijn ideaal voor toepassingen waarbij groter staalschroot of carrosserieën worden verplaatst.
    • De gesloten tanden werken voornamelijk optimaal bij kleinere, verschrote materialen worden verplaatst.
  • De modellen GSH420 en GSH520 worden nu geleverd met een standaard hijsoog aan de onderkant van het huis waar een magneet kan worden gemonteerd.
  • Bij andere GSH-modellen kan een optioneel hijsoog worden gespecificeerd bij de bestelling van de grijper.

Productspecificaties voor Poliepgrijper GSV420 met 4 tanden, 400 liter

Capaciteit 0.50 yd³ 400 L
Maximaal hefvermogen 17637 lb 8000 kg
Opties voor hulstypen Semi-open Semi-open
Bedrijfsgewicht 2326 lb 1055 kg
Aantal tanden 4 4
Materiaaloverslag, minimaal 20 ton (US) 20 ton (US)
Materiaaloverslag, maximaal 30 ton (US) 30 ton (US)
Graafmachine, minimaal 14 ton (US) 14 ton (US)
Graafmachine, maximaal 21 ton (US) 21 ton (US)

Vergelijk Poliepgrijper GSV420 met 4 tanden, 400 liter met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

GSV420-400 met semi-open tanden

GSV425 met semi-open tanden

GSV425 aan het werk op een MH3040 voor een schroottoepassing

Poliepgrijpers zijn ontworpen voor het verwerken van schroot en bulkmateriaal, en zijn uitstekend geschikt voor onregelmatige, zware ladingen zoals metaal, stenen en afval.

Hydraulische tanden bieden superieure grip en penetratie.

De hoge capaciteit en continue rotatie zijn ideaal voor schrootwerven en overslagstations

GSV425 op een MH3040

GSV425 aan het werk op een MH3040 voor een schroottoepassing

GSV420-400 met semi-open tanden
GSV425 met semi-open tanden
GSV425 aan het werk op een MH3040 voor een schroottoepassing
Poliepgrijpers zijn ontworpen voor het verwerken van schroot en bulkmateriaal, en zijn uitstekend geschikt voor onregelmatige, zware ladingen zoals metaal, stenen en afval.
Hydraulische tanden bieden superieure grip en penetratie.
De hoge capaciteit en continue rotatie zijn ideaal voor schrootwerven en overslagstations
GSV425 op een MH3040
GSV425 aan het werk op een MH3040 voor een schroottoepassing

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Poliepgrijper GSV420 met 4 tanden, 400 liter

Meer aanbiedingen bekijken