Poliepgrijper met 5 tanden GSH520

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Er zijn diverse modellen en maten Cat® GSH-poliepgrijpers voor een breed scala aan toepassingen. GSH-poliepgrijpers hebben kortere cyclustijden en grotere capaciteiten, zodat u meer kunt verplaatsen tegen lagere kosten. Een efficiënter productontwerp verhoogt de totale productiviteit van de grijper en verlaagt de onderhoudskosten.

Specificaties

Eenheden:
Aantal tanden 5 5 Less
Opties voor kaaktypen Semi-open, gesloten Semi-open, gesloten Less
Inhoud 0.65 yd³ 500.0 l Less
Bedrijfsgewicht 3292.0 lb 1493.0 kg Less
Maximaal hefvermogen 17.637 lb 8000.0 kg Less

aanbevolen gewicht van houder

Materiaaloverslag, minimaal 20.0 ton (US) 20.0 ton (US) Less
Materiaaloverslag, maximaal 30.0 ton (US) 30.0 ton (US) Less
Graafmachine, minimaal 14.0 ton (US) 14.0 ton (US) Less
Graafmachine, maximaal 21.0 ton (US) 21.0 ton (US) Less

Groot prestatievermogen met een lager brandstofverbruik

  • Verwerk meer ton per uur met kortere cyclustijden.
  • Verhoog het hydraulisch debiet tot 160% met een nieuw draaisysteem.
  • Verbeter uw totale vulfactor tot 140-200% dankzij verfijnde tandkromming.
  • Cat machines zijn voorgeprogrammeerd met optimale prestatie-instellingen voor uw grijper, om de koppeling en efficiëntie van de machine en de grijper te maximaliseren.
  • Bereik nieuwe hoogten met een nog preciezere zwenkfunctie. De compacte hoogte van GSH-poliepgrijpers vergroot uw mogelijkheden en is ideaal voor toepassingen in gebouwen.

Langdurige kwaliteit

  • De grijper heeft een langere levensduur dankzij lichtere, krachtverdelende gegoten stukken in plaats van lasverbindingen.
  • De zwaar uitgevoerde, slijtvaste bovenste en onderste aanslagen op de grijperbehuizing voorkomen onnodige slijtage van scharnierpunten en tandpunten, en dat cilinders te ver uitschuiven.
  • Kracht waarop u kunt vertrouwen. De binnenste tanden en punten zijn vervaardigd van hoogwaardig staal en bestand tegen schuren en metaal-op-metaal-slijtage. Scharnierpunten zijn gegoten waardoor er geen zwakke punten zijn op het frame.
  • Slijtagebestendigheid is verhoogd met eenvoudig te vervangen, gegoten tandpunten.

Eenvoudig in onderhoud

  • Besteed meer tijd aan werken dankzij verminderde onderhoudstijd. Het gebruik vóór het eerste onderhoudsinterval wordt verlengd tot maar liefst 250% en de smeerpunten op maaiveldhoogte zijn veiliger en eenvoudiger te gebruiken.
  • De integrale hydraulische componenten zijn verplaatst en zijn beschermd binnenin de tand, waardoor er minder spanning staat op de slangen interferentie met materialen wordt voorkomen.
  • Eenvoudige toegang tot de hydrauliek in de tanden via afneembare panelen. De panelen hebben ook stofafdichtingen om de kritieke onderdelen in de tanden te beschermen.
  • Creëer een veilige werkomgeving met behulp van het montagesteunhulpstuk, waardoor de steun rechtop blijft staan terwijl u de grijper aan de machine koppelt.

Opties voor specifieke toepassingen

  • Voldoe aan uw specifieke toepassingseisen met modellen met 4 of 5 tanden en optionele semi-open of gesloten tanden.
    • Vier tanden - vierkant formaat, schone hoeken in treinwagons en aanhangers. Veilige grijpersluiting voor grote goederen zoals carrosserieën.
    • Vijf tanden - optimaal vasthouden van kleinere materialen.
    • Semi-open tanden zijn ideaal voor toepassingen waarbij groter staalschroot of carrosserieën worden verplaatst.
    • Gesloten tanden zijn optimaal in gevallen waarin voornamelijk kleinere, verschrote materialen worden verplaatst.
  • De modellen GSH420 en GSH520 worden nu geleverd met een standaard hijsoog aan de onderkant van de behuizing waar een magneet kan worden gemonteerd.
  • Bij andere GSH-modellen kan een optioneel hijsoog worden gespecificeerd bij het bestellen van de grijper.