Inhoud | 1.25 yd³ 950.0 l |
Maximaal hefvermogen | 22046.0 lb 10000.0 kg |
Opties voor kaaktypen | Semi-open, gesloten Semi-open, gesloten |
Bedrijfsgewicht | NaN lb NaN kg |
Aantal tanden | 5 5 |
Materiaaloverslag, minimaal | 25.0 ton (US) 25.0 ton (US) |
Materiaaloverslag, maximaal | 40.0 ton (US) 40.0 ton (US) |
Graafmachine, minimaal | 20.0 ton (US) 20.0 ton (US) |
Graafmachine, maximaal | 30.0 ton (US) 30.0 ton (US) |
Features
- Verwerk meer ton per uur met kortere cyclustijden.
- Verhoog het hydraulisch debiet tot 160% met een nieuw draaisysteem.
- Verbeter uw totale vulfactor tot 140-200% dankzij verfijnde tandkromming.
- Cat machines zijn voorgeprogrammeerd met optimale prestatie-instellingen voor uw grijper, om de koppeling en efficiëntie van de machine en de grijper te maximaliseren.
- Bereik nieuwe hoogten met een nog preciezere zwenkfunctie. De compacte hoogte van GSH-poliepgrijpers vergroot uw mogelijkheden en is ideaal voor toepassingen in gebouwen.
- De grijper heeft een langere levensduur dankzij lichtere, krachtverdelende gegoten stukken in plaats van lasverbindingen.
- De zwaar uitgevoerde, slijtvaste bovenste en onderste aanslagen op de grijperbehuizing voorkomen onnodige slijtage van scharnierpunten en tandpunten en dat cilinders te ver uitschuiven.
- Kracht waarop u kunt vertrouwen. De binnenste tanden en punten zijn vervaardigd van hoogwaardig staal en bestand tegen schuren en metaal-op-metaal-slijtage. Scharnierpunten zijn gegoten waardoor er geen zwakke punten zijn op het frame.
- Slijtagebestendigheid is verhoogd met eenvoudig te vervangen, gegoten tandpunten.
- Besteed meer tijd aan werken dankzij verminderde onderhoudstijd. Het gebruik vóór het eerste onderhoudsinterval wordt verlengd tot maar liefst 250% en de smeerpunten op maaiveldhoogte zijn veiliger en eenvoudiger te gebruiken.
- De integrale hydraulische componenten zijn verplaatst en zijn beschermd binnenin de tand, waardoor er minder spanning staat op de slangen interferentie met materialen wordt voorkomen.
- Eenvoudige toegang tot de hydrauliek in de tanden via afneembare panelen. De panelen hebben ook stofafdichtingen om de kritieke onderdelen in de tanden te beschermen.
- Creëer een veilige werkomgeving met behulp van het montagesteunhulpstuk, waardoor de steun rechtop blijft staan terwijl u de grijper aan de machine koppelt.
- Voldoe aan uw specifieke toepassingseisen met modellen met 4 of 5 tanden en optionele semi-open of gesloten tanden.
- Vier tanden - vierkant formaat, schone hoeken in treinwagons en aanhangers. Veilige grijpersluiting voor grote goederen zoals carrosserieën.
- Vijf tanden - optimaal vasthouden van kleinere materialen.
- Semi-open tanden zijn ideaal voor toepassingen waarbij groter staalschroot of carrosserieën worden verplaatst.
- Gesloten tanden zijn optimaal in gevallen waarin voornamelijk kleinere, verschrote materialen worden verplaatst.
- De modellen GSH420 en GSH520 worden nu geleverd met een standaard hijsoog aan de onderkant van de behuizing waar een magneet kan worden gemonteerd.
- Bij andere GSH-modellen kan een optioneel hijsoog worden gespecificeerd bij het bestellen van de grijper.