GSH15B-H-4-600-N

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Eenheden:
Inhoud 0.75 yd³ 0.6 m³ Less
Gewicht 2679.0 lb 1215.0 kg Less
Max. Hefvermogen 8818.0 lb 4000.0 kg Less
Hoogte - gesloten tanden 68.5 in 1740.0 mm Less
Hoogte - geopende tanden 54.53 in 1385.0 mm Less
Diameter - gesloten tanden 60.63 in 1540.0 mm Less
Diameter - geopende tanden 95.08 in 2415.0 mm Less
Bodemvrijheid - gesloten tanden 25.2 in 640.0 mm Less
Pendiameter 2.76 in 70.0 mm Less
Breedte van dwarskop 4.49 in 114.0 mm Less
Totale breedte 71.26 in 1810.0 mm Less
Maximale opening 83.5 in 2121.0 mm Less