GSH15B-H-5-600-O

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Eenheden:
Inhoud 0.78 yd3 0.6 m3 Less
Gewicht 3075.0 lb 1395.0 kg Less
Max. Hefvermogen 8818.0 lb 4000.0 kg Less
Hoogte - gesloten tanden 69.29 inch 1760.0 Mm mm Less
Hoogte - geopende tanden 55.12 inch 1400.0 Mm mm Less
Diameter - gesloten tanden 59.05 inch 1500.0 Mm mm Less
Diameter - geopende tanden 92.13 inch 2340.0 Mm mm Less
Bodemvrijheid - gesloten tanden 25.59 inch 650.0 Mm mm Less
Pendiameter 2.76 inch 70.0 Mm mm Less
Breedte van dwarskop 4.49 inch 114.0 Mm mm Less
Totale breedte 87.8 inch 2230.0 Mm mm Less
Maximale opening 83.5 inch 2121.0 Mm mm Less