GSH20B-H-4-600-N

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Eenheden:
Inhoud 0.75 yd³ 0.6 m³ Less
Gewicht 3472.0 lb 1575.0 kg Less
Max. Hefvermogen 17637.0 lb 8000.0 kg Less
Hoogte - gesloten tanden 67.72 in 1720.0 mm Less
Hoogte - geopende tanden 56.69 in 1440.0 mm Less
Diameter - gesloten tanden 68.31 in 1735.0 mm Less
Diameter - geopende tanden 94.09 in 2390.0 mm Less
Bodemvrijheid - gesloten tanden 25.39 in 645.0 mm Less
Pendiameter 3.15 in 80.0 mm Less
Breedte van dwarskop 5.91 in 150.0 mm Less
Totale breedte 70.87 in 1800.0 mm Less
Maximale opening 81.26 in 2064.0 mm Less