GSV520 GC

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Er zijn diverse modellen en maten Cat® GSV-poliepgrijpers voor een breed scala aan toepassingen. GSV-poliepgrijpers hebben kortere cyclustijden en grotere capaciteiten, zodat u meer kunt verplaatsen tegen lagere kosten. Een efficiënter productontwerp verhoogt de totale productiviteit van de grijper en verlaagt de onderhoudskosten. De toevoeging van een GC-model aan deze productlijn biedt een voordelige optie en levert toch dezelfde Cat kwaliteit die u verwacht.
Niet alle grijpermodellen zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor specifieke configuraties die in uw regio verkrijgbaar zijn.

Specificaties

Eenheden:
Aantal tanden 5 5 Less
Opties voor kaaktypen Semi-open, gesloten Semi-open, gesloten Less
Inhoud 0.65 yd³ 500.0 l Less
Bedrijfsgewicht 2892.0 lb 1312.0 kg Less
Maximaal hefvermogen 11.023 lb 5000.0 kg Less

aanbevolen gewicht van houder

Materiaaloverslag, minimaal 20.0 ton (US) 20.0 ton (US) Less
Materiaaloverslag, maximaal 30.0 ton (US) 30.0 ton (US) Less
Graafmachine, minimaal 14.0 ton (US) 14.0 ton (US) Less
Graafmachine, maximaal 21.0 ton (US) 21.0 ton (US) Less

Groot prestatievermogen, lager brandstofverbruik

  • Verwerk meer ton per uur met kortere cyclustijden.
  • Verhoog het hydraulisch debiet tot 160% met een nieuw draaisysteem.
  • Verbeter uw totale vulfactor tot 140-200% dankzij verfijnde tandkromming.
  • Cat machines zijn voorgeprogrammeerd met optimale prestatie-instellingen voor uw grijper, om de koppeling en efficiëntie van de machine en de grijper te maximaliseren.

Langdurige kwaliteit

  • De grijper heeft een langere levensduur dankzij lichtere, krachtverdelende gegoten stukken in plaats van lasverbindingen.
  • De zwaar uitgevoerde, slijtvaste bovenste en onderste aanslagen op de grijperbehuizing voorkomen onnodige slijtage van scharnierpunten en tandpunten, en dat cilinders te ver uitschuiven.
  • Kracht waarop u kunt vertrouwen. De binnenste tanden en punten zijn vervaardigd van hoogwaardig staal en bestand tegen schuren en metaal-op-metaal-slijtage. Scharnierpunten zijn gegoten waardoor er geen zwakke punten zijn op het frame.
  • Slijtagebestendigheid is verhoogd met eenvoudig te vervangen, gegoten tandpunten.

Onderhoudsvriendelijk

  • Besteed meer tijd aan werken dankzij verminderde onderhoudstijd.
  • Het gebruik vóór het eerste onderhoudsinterval wordt verlengd tot wel 250% en de smeerpunten op maaiveldhoogte zijn veiliger en eenvoudiger te gebruiken.
  • De integrale hydraulische componenten zijn verplaatst, waardoor er minder spanning staat op de slangen interferentie met materialen wordt voorkomen.
  • Eenvoudige toegang tot de hydraulische componenten maakt onderhoud sneller, zodat er meer tijd kan worden besteed aan het verplaatsen van materiaal.
  • Een optionele cilinderbescherming is leverbaar om hydraulische slangen te beschermen tegen materialen.
  • Creëer een veilige werkomgeving met behulp van het montagesteunhulpstuk, waardoor de steun rechtop blijft staan terwijl u de grijper aan de machine koppelt.

Opties voor specifieke toepassingen

  • Voldoe aan uw specifieke toepassingseisen met modellen met semi-open of gesloten tanden.
    • Semi-open tanden zijn ideaal voor toepassingen waarbij groter staalschroot of buizen en balken worden verplaatst.
    • Gesloten tanden zijn optimaal voor kleiner, verschroot materiaal.
  • GC grijpers zijn lichter, waardoor ze de ideale keuze zijn voor recyclingtoepassingen.
  • Standaardgrijpers zijn geoptimaliseerd voor groot en verschroot materiaal.