Stootenergieklasse | 8500.0 FT-lbf 11524.0 J |
Slagen per minuut | 400-505 400-505 |
Min. Bedrijfsdruk | 2176.0 psi 15000.0 kPa |
Max. Bedrijfsdruk | 2321.0 psi 16000.0 kPa |
Min. Gewicht van houder | 70600.0 lb 32024.0 kg |
Max. Gewicht van houder | 121300.0 lb 55021.0 kg |
Max. Nominale opbrengst | 79.0 US-Gall/min. 300.0 l/min |
Min. Nominale opbrengst | 58.0 US-Gall/min. 220.0 l/min |
Min. Bedrijfsgewicht | 7122.0 lb 3230.0 kg |
Max. Bedrijfsgewicht | 7784.0 lb 3530.0 kg |
Features
U hoeft geen hamerdeskundige te zijn, omdat onze expertise voor u klaar staat. Ingebouwde functies zoals automatische uitschakeling beschermen uw apparatuur tegen verkeerde bedrijfstechnieken of incidentele vergissingen. Interne buffering en integrale geluiddemping houden het geluidsniveau en het vermogen bij de taak en uit de cabine. Als u een graafmachine kunt gebruiken, kunt u een Cat hamer gebruiken zoals een professional.
Dagelijks smeren is zo voor elkaar, met één basispunt op bereikbare hoogte. Wanneer u een automatisch smeersysteem van Cat toevoegt, wordt de hamer tijdens gebruik gesmeerd, en dat bespaart u niet alleen tijd, maar beschermt ook uw investering. Draai of vervang de bus in minder dan een uur. Gascontroles vinden jaarlijks plaats en worden snel uitgevoerd zonder demontage van de hamer. U kunt dit zelf doen… of uw Cat dealer geeft u uitgebreide ondersteuning volgens uw schema.
Voeg een op de hamer gemonteerd automatisch smeersysteem toe om het onderhoud te vereenvoudigen en de betrouwbaarheid te verbeteren op meer dan slechts een enkele machine, waardoor dit de ideale keuze wordt voor bedrijven met een hoge productie of sloop- en verhuurbedrijven. U kunt ook een slijtpakket toevoegen om de hamer te beschermen tegen ruige werkomgevingen in steengroeven, mijnen en op sloopterreinen.
Wilt u meer weten over uw hamer? Bedienings- en onderhoudsvideo's zijn online of via uw plaatselijke Cat dealer verkrijgbaar. Werkt u ver van huis? Geen probleem. U kunt erop vertrouwen dat ongeacht waar uw werk u brengt, het wereldwijde netwerk van Cat dealers beschikbaar is, met niet alleen ondersteuning en onderhoud van uw uitrusting, maar ook de onderdelen en het onderhoud van de hamer die u misschien ook nodig hebt. Geen enkele andere fabrikant kan u hetzelfde bieden.