Slijtpakket voor H140Es

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Het slijtpakket voor de hamer H140Es is een waardevolle aanwinst in nutswerk, steengroeven en voor het slopen van bruggen, evenals voor andere grootschalige sloopprojecten. Het in de fabriek geïnstalleerde slijtpakket beschermt uw sloophamer en uw investering.

Eenheden:
Stootenergieklasse 6000.0 FT-lbf 8135.0 J Less
Slagen per minuut 325-540 325-540 Less
Max. Bedrijfsdruk 2321.0 psi 16000.0 kPa Less
Min. Bedrijfsdruk 2176.0 psi 15000.0 kPa Less
Min. Gewicht van houder 52900.0 lb 23995.0 kg Less
Max. Gewicht van houder 92600.0 lb 42003.0 kg Less
Max. Nominale opbrengst 60.0 US-Gall/min. 230.0 l/min Less
Min. Nominale opbrengst 42.0 US-Gall/min. 160.0 l/min Less
Max. Bedrijfsgewicht 5865.0 lb 2660.0 kg Less
Min. Bedrijfsgewicht 5314.0 lb 2410.0 kg Less

Focus op uw bedrijf, niet op uw hamer

U hoeft geen hamerdeskundige te zijn, omdat onze expertise voor u klaar staat. Ingebouwde functies zoals automatische uitschakeling beschermen uw apparatuur tegen verkeerde bedrijfstechnieken of incidentele vergissingen. Interne buffering en integrale geluiddemping houden het geluidsniveau en het vermogen bij de taak en uit de cabine. Als u een graafmachine kunt gebruiken, kunt u een Cat hamer gebruiken zoals een professional.

Besteed minder tijd aan onderhoud

Dagelijks smeren is zo voor elkaar, met één basispunt op bereikbare hoogte. Wanneer u een automatisch smeersysteem van Cat toevoegt, wordt de hamer tijdens gebruik gesmeerd, en dat bespaart u niet alleen tijd, maar beschermt ook uw investering. Draai of vervang de bus in minder dan een uur. Gascontroles vinden jaarlijks plaats en worden snel uitgevoerd zonder demontage van de hamer. U kunt dit zelf doen… of uw Cat dealer geeft u uitgebreide ondersteuning volgens uw schema.

Upgrade om te voorzien in uw behoeften

Voeg een op de hamer gemonteerd automatisch smeersysteem toe om het onderhoud te vereenvoudigen en de betrouwbaarheid te verbeteren op meer dan slechts een enkele machine, waardoor dit de ideale keuze wordt voor bedrijven met een hoge productie of sloop- en verhuurbedrijven. U kunt ook een slijtpakket toevoegen om de hamer te beschermen tegen ruige werkomgevingen in steengroeven, mijnen en op sloopterreinen.

Naast uw aankoop

Wilt u meer weten over uw hamer? Bedienings- en onderhoudsvideo's zijn online of via uw plaatselijke Cat dealer verkrijgbaar. Werkt u ver van huis? Geen probleem. U kunt erop vertrouwen dat ongeacht waar uw werk u brengt, het wereldwijde netwerk van Cat dealers beschikbaar is, met niet alleen ondersteuning en onderhoud van uw uitrusting, maar ook de onderdelen en het onderhoud van de hamer die u misschien ook nodig hebt. Geen enkele andere fabrikant kan u hetzelfde bieden.