Overzicht
Wordt gebruikt voor sloop- en bouwwerkzaamheden.
Belangrijke specificaties
Weergave 1-6 van 6
| Bedrijfsgewicht - met gereedschap | 326.3 lb 148 kg |
| Energieklasse | 272.9 ft·lbf 370 J |
| Machineklasse | Minigraafmachines van 3-4 ton Minigraafmachines van 3-4 ton |
| Asdiameter gereedschap | 2.1 in 53 mm |
| Slagfrequentie | 600-1100 bpm 600-1100 bpm |
| Minimale bedrijfsdruk | 1491.9 psi 10286 kPa |
| Minimaal gewicht van houder | 6613.9 lb 3000 kg |
| Optimale hydrauliekolie-opbrengst | 25-50 lpm (6,6-13,2 gpm) 25-50 lpm (6,6-13,2 gpm) |
| Totale breedte | 10.9 in 277 mm |
| Totale lengte | 18.7 in 476 mm |
| Totale hoogte | 46.5 in 1182 mm |
| Hoogte - zonder gereedschap | 32.4 in 822 mm |
| Geluidsniveau | 128 dB 128 dB |
| Formaat montagesteun | Vastgepend Vastgepend |
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLENIn een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts