H35s

Hamers H35s

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Bedrijfsgewicht - met gereedschap
286.6 lb
130 kg
Energieklasse
300.2 ft·lbf
407 J
Machineklasse
Minigraafmachine van 1-2 ton
Minigraafmachine van 1-2 ton

Overzicht

Wordt gebruikt voor sloop- en bouwwerkzaamheden.

Productspecificaties voor H35s

Bedrijfsgewicht - met gereedschap 286.6 lb 130 kg
Energieklasse 300.2 ft·lbf 407 J
Machineklasse Minigraafmachine van 1-2 ton Minigraafmachine van 1-2 ton
Asdiameter gereedschap 1.6 in 40 mm
Slagfrequentie 600-1800 bpm 600-1800 bpm
Minimale bedrijfsdruk 1450.4 psi 10000 kPa
Minimaal gewicht van houder 2429.5 lb 1102 kg
Optimale hydrauliekolieopbrengst 12-35 lpm (3-9 gpm) 12-35 lpm (3-9 gpm)
Totale breedte 11.8 in 300 mm
Totale lengte 12.2 in 311 mm
Totale hoogte 33.9 in 860 mm
Hoogte - zonder gereedschap 24.4 in 620 mm
Geluidsniveau 120 dB 120 dB
Formaat montagesteun Middelgroot Middelgroot

Vergelijk H35s met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  H35s

Meer aanbiedingen bekijken