B8

Hamers B8

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Bedrijfsgewicht - met gereedschap
771 lb
349.7 kg
Energieklasse
848.2 ft·lbf
1150 J
Machineklasse
Minigraafmachines van 3-6 ton, 216-299 schrankladers/compacte rupsladers
Minigraafmachines van 3-6 ton, 216-299 schrankladers/compacte rupsladers

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Toepassing

Toepassing

Cat® hamers B zijn geschikt voor gebruik in een breed scala aan bouw- en lichte-slooptoepassingen, zoals het breken van betonnen trottoirs en opritten, bestrating, wegen, metselwerk, terreinvoorbereidingen en groenvoorziening en het openbreken van bevroren grond voor het repareren van nutsvoorzieningen.
Ergonomisch gepositioneerde hydrauliekleidingen

Ergonomisch gepositioneerde hydrauliekleidingen

De ergonomisch gepositioneerde hydrauliekleidingen zijn ontworpen om de onderhoudsvriendelijkheid te optimaliseren, zijn gemakkelijk toegankelijk en er is geen speciaal gereedschap voor vereist. De behuizing is zo geplaatst dat deze bescherming biedt tegen stoten en vuil tijdens botsingen en biedt plaats aan gereedschappen voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. De hydrauliekleidingen en tegendruk kunnen worden gecontroleerd en geladen terwijl de breker op de machine is gemonteerd, zodat de toestand van de breker snel kan worden gecontroleerd.
Ontwerp met gasaandrijving

Ontwerp met gasaandrijving

Het ontwerp met gasaandrijving levert in de loop van de tijd een constant hoge productie, waardoor de breker betrouwbaar is in toepassingen zoals beton, asfalt, rotsen en ondiepe sleuven.
Bevestiging op vlakke bovenzijde/bovenbevestiging

Bevestiging op vlakke bovenzijde/bovenbevestiging

Bevestiging op de vlakke bovenzijde/Bovenbevestiging zorgt voor een groter werkgebied en uitstekend zicht voor de machinist met een normale afdruk en gatenpatroon voor optimale veelzijdigheid. De bovenbevestiging verhoogt de stootkracht door de kracht van de breker en de stick in balans te houden. Een boven bevestigde steun zorgt voor aanzienlijk minder terugslag en buigspanning op het uiteinde van de stick, wat resulteert in minder impact op de machineconstructie. De volledige montagesteunuitrustingsstukken kunnen worden gekoppeld of vastgepend.
Nieuw ontworpen montagesteun voor schranklader

Nieuw ontworpen montagesteun voor schranklader

De nieuw ontworpen montagesteun voor de schranklader is voorzien van een verbeterde slanggeleiding en een verbeterde ingang/uitgang met een nieuwe aanboutbare trede en een vernieuwde centrale trede. De steunen zijn geschikt voor de hamers van het model H, de hamers uit de E-serie en de trilplaatverdichters CVP16 en CVP40.
Bussen bestand tegen schuiven

Bussen bestand tegen schuiven

Bussen bestand tegen schuiven kunnen ter plekke worden vervangen en zijn gemakkelijk te onderhouden dankzij één borgpen, wat de levensduur verlengt en de eigendoms- en bedrijfskosten verlaagt. De bovenste bus draait 360°, de onderste bus heeft twee standen en kan 90° worden gedraaid.

Productspecificaties voor B8

Bedrijfsgewicht - met gereedschap 771 lb 349.7 kg
Energieklasse 848.2 ft·lbf 1150 J
Machineklasse Minigraafmachines van 3-6 ton, 216-299 schrankladers/compacte rupsladers Minigraafmachines van 3-6 ton, 216-299 schrankladers/compacte rupsladers
Asdiameter gereedschap 3 in 75 mm
Slagfrequentie 400-800 bpm 400-800 bpm
Minimale bedrijfsdruk 1704.1 psi 11749 kPa
Minimaal gewicht van houder 13999.3 lb 6350 kg
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 50-90 l/min (13,2-23,8 gpm) 50-90 l/min (13,2-23,8 gpm)
Totale breedte 12.4 in 316 mm
Totale lengte 17.3 in 440 mm
Totale hoogte 55.6 in 1413 mm
Hoogte - zonder gereedschap 39.6 in 1005 mm
Geluidsniveau 133 dB 133 dB
Formaat montagesteun Groot Groot

Vergelijk B8 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

B8 gereedschapskist met hamer(onderdelen)

B8 onderhoudsset voor hamer

Met B8 meegeleverde gereedschappen

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
B8 gereedschapskist met hamer(onderdelen)
B8 onderhoudsset voor hamer
Met B8 meegeleverde gereedschappen

360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  B8

Meer aanbiedingen bekijken