H95Es

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

In combinatie met uw Cat® graaf-laadcombinaties of kleine graafmachines is de hamer H95Es ideaal voor incidentele steengroevewerkzaamheden, verwerking van rotsen en beton en kleine tot middelgrote sloopwerkzaamheden. De gesloten behuizing maakt deze sloophamer de perfecte keuze op plaatsen waar geluidsvoorschriften gelden.

Eenheden:
Stootenergieklasse 1500.0 FT-lbf 2034.0 J Less
Slagen per minuut 700-1260 700-1260 Less
Min. Nominale opbrengst 18.0 US-Gall/min. 70.0 l/min Less
Max. Nominale opbrengst 40.0 US-Gall/min. 150.0 l/min Less
Max. Bedrijfsgewicht 1610.0 LB 730.0 kg Less
Min. Bedrijfsgewicht 1323.0 LB 600.0 kg Less
Max. Bedrijfsdruk 2466.0 psi 17000.0 kPa Less
Min. Bedrijfsdruk 1450.0 psi 10000.0 kPa Less
Min. Gewicht van houder 15400.0 LB 6985.0 kg Less
Max. Gewicht van houder 30900.0 LB 14016.0 kg Less
Diameter van uitrustingsstuk 3.44 inch 87.5 mm Less

Breekprestaties wanneer en waar u deze nodig hebt

Wanneer u een stoeprand wilt verwijderen, een weg open wilt breken of een betonnen constructie wilt neerhalen om uw werk gedaan te krijgen, krijgt u dit met een Cat hamer op uw graaf-laadcombinatie zo voor elkaar. Deze sloophamer biedt compact vermogen en kan netjes worden opgeborgen, maar ook snel worden ingezet wanneer en waar u deze nodig hebt om te slopen wat gesloopt moet worden.

Beton breken, niet de oever

Ongeacht of u ervoor kiest om uw hamer nieuw aan te schaffen, tweedehands aan te schaffen of te huren, uw plaatselijke Cat dealer kan u helpen met een breekoplossing die het beste bij u past. Cat kwaliteit blijft rendabel wanneer omstandigheden veranderen, omdat u de optie hebt van verkoop, inruil of revisie: wat het beste werkt om u en uw bedrijf gezond te houden.

Focus op uw bedrijf, niet op uw hamer

U hoeft geen hamerdeskundige te zijn, omdat onze expertise voor u klaar staat. Ingebouwde functies zoals automatische uitschakeling beschermen uw apparatuur tegen verkeerde bedrijfstechnieken of incidentele vergissingen. Interne buffering en integrale geluiddemping houden het geluidsniveau en het vermogen bij de taak en uit de cabine. Als u een graad-laadcombinatie kunt gebruiken, kunt u een Cat hamer gebruiken als een professional.

Besteed minder tijd aan onderhoud

Dagelijks smeren is zo voor elkaar, met één basispunt op bereikbare hoogte. Wanneer u een automatisch smeersysteem van Cat aan uw graaf-laadcombinatie toevoegt, wordt uw hamer tijdens gebruik gesmeerd, en dat bespaart u niet alleen tijd, maar beschermt ook uw investering. U kunt doorgaan met uw werk met een bus die in minder dan een uur kan worden gedraaid of vervangen. Gascontroles zijn jaarlijkse taken die snel kunnen worden uitgevoerd zonder de hamer te demonteren. U kunt dit zelf doen… of uw Cat dealer geeft u uitgebreide ondersteuning volgens uw schema.

Naast uw aankoop

Wilt u meer weten over uw hamer? Bedienings- en onderhoudsvideo's zijn online of via uw plaatselijke Cat dealer verkrijgbaar. Werkt u ver van huis? Geen probleem. U kunt erop vertrouwen dat ongeacht waar uw werk u brengt, het wereldwijde netwerk van Cat dealers beschikbaar is, met niet alleen ondersteuning en onderhoud van uw uitrusting, maar ook de onderdelen en het onderhoud van de hamer die u misschien ook nodig hebt. Geen enkele andere fabrikant kan u hetzelfde bieden.