H45Es

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De hamer H45Es is compact en geluidsarm. Deze is ideaal voor trottoirs, opritten, stoepranden en het slopen van sintelblokken in gebieden met geluidsbeperkingen, zoals in de buurt van ziekenhuizen en in woonwijken. Deze sloophamers kunnen naadloos worden geïntegreerd met uw minigraafmachine.

Eenheden:
Stootenergieklasse 400.0 FT-lbf 542.0 J Less
Slagen per minuut 780-1800 780-1800 Less
Max. Bedrijfsdruk 2466.0 psi 17000.0 kPa Less
Min. Bedrijfsdruk 1450.0 psi 10000.0 kPa Less
Min. Gewicht van houder 3310.0 lb 1501.0 kg Less
Max. Gewicht van houder 7060.0 lb 3202.0 kg Less
Diameter van uitrustingsstuk 1.97 in 50.0 mm Less
Max. Bedrijfsgewicht 551.0 lb 250.0 kg Less
Max. Nominale opbrengst 16.0 US-Gall/min. 62.0 l/min Less
Min. Bedrijfsgewicht 320.0 lb 145.0 kg Less
Min. Nominale opbrengst 6.6 US-Gall/min. 25.0 l/min Less

Grootse prestaties bij beperkte ruimte

Wanneer u een trottoir moet verwijderen, in een gebouw moet werken of een fundering moet aanpassen, hebt u op uw minigraafmachine of schranklader een Cat hamer nodig. Deze compacte sloophamer past in kleine ruimten, maar heeft nog steeds voldoende vermogen om het werk te doen, dus u kunt uw uitrusting voor kleinere gebouwen en bouwmaterieel nu ook gebruiken voor locatievoorbereiding en licht sloopwerk.

Eén hamer, meerdere oplossingen

Gebruik dezelfde hamer voor het wegbeitelen van asfalt, het doorboren van beton of het verbrijzelen van grote rotsblokken. Uw sloophamer kan worden voorzien van een breed assortiment uitrustingsstukken, afhankelijk van uw behoeften: beitelpunten, stompe sloophamers, beitels, een schop en zelfs een verdichtingsplaat. Eén hulpstuk biedt u vele oplossingen.

Beton breken, niet de oever

Ongeacht of u ervoor kiest om uw hamer nieuw aan te schaffen, tweedehands aan te schaffen of te huren, uw plaatselijke Cat dealer kan u helpen met een breekoplossing die het beste bij u past. Cat kwaliteit blijft rendabel wanneer omstandigheden veranderen, omdat u de optie hebt van verkoop, inruil of revisie: wat het beste werkt om u en uw bedrijf gezond te houden.

Focus op uw bedrijf, niet op uw hamer

U hoeft geen hamerdeskundige te zijn, omdat onze expertise voor u klaar staat. Ingebouwde functies zoals automatische uitschakeling beschermen uw apparatuur tegen verkeerde bedrijfstechnieken of incidentele vergissingen. Interne buffering en integrale geluiddemping houden het geluidsniveau en het vermogen bij de taak en uit de cabine. Als u een schranklader of minigraafmachine kunt gebruiken, kunt u een Cat hamer hanteren als een professional.

Besteed minder tijd aan onderhoud

Dagelijks smeren is zo voor elkaar, met één basispunt op bereikbare hoogte. Draai of vervang de bus in minder dan een uur. Gascontroles vinden jaarlijks plaats en worden snel uitgevoerd zonder demontage van de hamer. U kunt dit zelf doen… of uw Cat dealer geeft u uitgebreide ondersteuning volgens uw schema.

Naast uw aankoop

Wilt u meer weten over uw hamer? Bedienings- en onderhoudsvideo's zijn online of via uw plaatselijke Cat dealer verkrijgbaar. Werkt u ver van huis? Geen probleem. U kunt erop vertrouwen dat ongeacht waar uw werk u brengt, het wereldwijde netwerk van Cat dealers beschikbaar is, met niet alleen ondersteuning en onderhoud van uw uitrusting, maar ook de onderdelen en het onderhoud van de hamer die u misschien ook nodig hebt. Geen enkele andere fabrikant kan u hetzelfde bieden.