H65E vastgepend

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De hamer H65E is compact en krachtig en maakt korte metten met het slopen van trottoirs, opritten, stoepranden en sintelblokken. Deze sloophamers kunnen rechtstreeks met pennen aan uw Cat schranklader of minigraafmachine worden vastgezet.

Eenheden:
Stootenergieklasse 800.0 FT-lbf 1085.0 J Less
Slagen per minuut 720-1740 720-1740 Less
Max. Bedrijfsdruk 2393.0 psi 16500.0 kPa Less
Min. Bedrijfsdruk 1450.0 psi 10000.0 kPa Less
Min. Gewicht van houder 6600.0 lb 2994.0 null Less
Max. Gewicht van houder 19800.0 lb 8981.0 null Less
Diameter van uitrustingsstuk 2.68 in 68.0 mm Less
Max. Bedrijfsgewicht 783.0 lb 355.0 null Less
Max. Nominale opbrengst 30.0 US-Gall/min. 115.0 l/min Less
Min. Bedrijfsgewicht 573.0 lb 260.0 null Less
Min. Nominale opbrengst 10.0 US-Gall/min. 40.0 l/min Less

Grootse prestaties bij beperkte ruimte

Wanneer u een trottoir moet verwijderen, in een gebouw moet werken of een fundering moet aanpassen, hebt u op uw minigraafmachine of schranklader een Cat hamer nodig. Deze compacte sloophamer past in kleine ruimten, maar heeft nog steeds voldoende vermogen om het werk te doen, dus u kunt uw uitrusting voor kleinere gebouwen en bouwmaterieel nu ook gebruiken voor locatievoorbereiding en licht sloopwerk.

Eén hamer, meerdere oplossingen

Gebruik dezelfde hamer voor het wegbeitelen van asfalt, het doorboren van beton of het verbrijzelen van grote rotsblokken. Uw sloophamer kan worden voorzien van een breed assortiment uitrustingsstukken, afhankelijk van uw behoeften: beitelpunten, stompe sloophamers, beitels, een schop en zelfs een verdichtingsplaat. Eén hulpstuk biedt u vele oplossingen.

Beton breken, niet de oever

Ongeacht of u ervoor kiest om uw hamer nieuw aan te schaffen, tweedehands aan te schaffen of te huren, uw plaatselijke Cat dealer kan u helpen met een breekoplossing die het beste bij u past. Cat kwaliteit blijft rendabel wanneer omstandigheden veranderen, omdat u de optie hebt van verkoop, inruil of revisie: wat het beste werkt om u en uw bedrijf gezond te houden.

Focus op uw bedrijf, niet op uw hamer

U hoeft geen hamerdeskundige te zijn, omdat onze expertise voor u klaar staat. Ingebouwde functies zoals automatische uitschakeling beschermen uw apparatuur tegen verkeerde bedrijfstechnieken of incidentele vergissingen. Interne buffering en integrale geluiddemping houden het geluidsniveau en het vermogen bij de taak en uit de cabine. Als u een schranklader of minigraafmachine kunt gebruiken, kunt u een Cat hamer hanteren als een professional.

Besteed minder tijd aan onderhoud

Dagelijks smeren is zo voor elkaar, met één basispunt op bereikbare hoogte. Draai of vervang de bus in minder dan een uur. Gascontroles vinden jaarlijks plaats en worden snel uitgevoerd zonder demontage van de hamer. U kunt dit zelf doen… of uw Cat dealer geeft u uitgebreide ondersteuning volgens uw schema.

Naast uw aankoop

Wilt u meer weten over uw hamer? Bedienings- en onderhoudsvideo's zijn online of via uw plaatselijke Cat dealer verkrijgbaar. Werkt u ver van huis? Geen probleem. U kunt erop vertrouwen dat ongeacht waar uw werk u brengt, het wereldwijde netwerk van Cat dealers beschikbaar is, met niet alleen ondersteuning en onderhoud van uw uitrusting, maar ook de onderdelen en het onderhoud van de hamer die u misschien ook nodig hebt. Geen enkele andere fabrikant kan u hetzelfde bieden.