Overzicht
Wordt gebruikt voor sloop- en bouwwerkzaamheden.
Belangrijke specificaties
Weergave 1-6 van 8
| Bedrijfsgewicht - met gereedschap | 610.7 lb 277 kg |
| Energieklasse | 501.5 ft·lbf 680 J |
| Machineklasse | Minigraafmachines van 3-6 ton, 216-299 schrankladers/compacte rupsladers Minigraafmachines van 3-6 ton, 216-299 schrankladers/compacte rupsladers |
| Asdiameter gereedschap | 2.7 in 68 mm |
| Slagfrequentie | 500-900 bpm 500-900 bpm |
| Minimale bedrijfsdruk | 1775 psi 12238 kPa |
| Minimaal gewicht van houder | 8000.6 lb 3629 kg |
| Optimale hydrauliekolie-opbrengst | 40-70 lpm (10,6-18,5 gpm) 40-70 lpm (10,6-18,5 gpm) |
| Totale breedte | 12.4 in 316 mm |
| Totale lengte | 17.3 in 440 mm |
| Totale hoogte | 53.9 in 1370 mm |
| Hoogte - zonder gereedschap | 39.1 in 993 mm |
| Geluidsniveau | 124 dB 124 dB |
| Formaat montagesteun | Groot Groot |
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLENIn een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
B6s gereedschapskist met hamer(onderdelen)
B6s onderhoudsset voor hamer
Met B6s meegeleverde gereedschappen