B6

Hamers B6

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Bedrijfsgewicht - met gereedschap
571 lb
259 kg
Energieklasse
501.5 ft·lbf
680 J
Machineklasse
Minigraafmachines van 3-6 ton, 216-299 schrankladers/compacte rupsladers
Minigraafmachines van 3-6 ton, 216-299 schrankladers/compacte rupsladers

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Toepassing

Toepassing

Cat® hamers B zijn geschikt voor gebruik in een breed scala aan bouw- en lichte-slooptoepassingen, zoals het breken van betonnen trottoirs en opritten, bestrating, wegen, metselwerk, terreinvoorbereidingen en groenvoorziening en het openbreken van bevroren grond voor het repareren van nutsvoorzieningen.
Ergonomisch gepositioneerde hydrauliekleidingen

Ergonomisch gepositioneerde hydrauliekleidingen

De ergonomisch gepositioneerde hydrauliekleidingen zijn ontworpen om de onderhoudsvriendelijkheid te optimaliseren, zijn gemakkelijk toegankelijk en er is geen speciaal gereedschap voor vereist. De behuizing is zo geplaatst dat deze bescherming biedt tegen stoten en vuil tijdens botsingen en biedt plaats aan gereedschappen voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. De hydrauliekleidingen en tegendruk kunnen worden gecontroleerd en geladen terwijl de breker op de machine is gemonteerd, zodat de toestand van de breker snel kan worden gecontroleerd.
Ontwerp met gasaandrijving

Ontwerp met gasaandrijving

Het ontwerp met gasaandrijving levert in de loop van de tijd een constant hoge productie, waardoor de breker betrouwbaar is in toepassingen zoals beton, asfalt, rotsen en ondiepe sleuven.
Bevestiging op vlakke bovenzijde/bovenbevestiging

Bevestiging op vlakke bovenzijde/bovenbevestiging

Bevestiging op de vlakke bovenzijde/Bovenbevestiging zorgt voor een groter werkgebied en uitstekend zicht voor de machinist met een normale afdruk en gatenpatroon voor optimale veelzijdigheid. De bovenbevestiging verhoogt de stootkracht door de kracht van de breker en de stick in balans te houden. Een boven bevestigde steun zorgt voor aanzienlijk minder terugslag en buigspanning op het uiteinde van de stick, wat resulteert in minder impact op de machineconstructie. De volledige montagesteunuitrustingsstukken kunnen worden gekoppeld of vastgepend.
Nieuw ontworpen montagesteun voor schranklader

Nieuw ontworpen montagesteun voor schranklader

De nieuw ontworpen montagesteun voor de schranklader is voorzien van een verbeterde slanggeleiding en een verbeterde ingang/uitgang met een nieuwe aanboutbare trede en een vernieuwde centrale trede. De steunen zijn geschikt voor de hamers van het model H, de hamers uit de E-serie en de trilplaatverdichters CVP16 en CVP40.
Bussen bestand tegen schuiven

Bussen bestand tegen schuiven

Bussen bestand tegen schuiven kunnen ter plekke worden vervangen en zijn gemakkelijk te onderhouden dankzij één borgpen, wat de levensduur verlengt en de eigendoms- en bedrijfskosten verlaagt. De bovenste bus draait 360°, de onderste bus heeft twee standen en kan 90° worden gedraaid.

Productspecificaties voor B6

Bedrijfsgewicht - met gereedschap 571 lb 259 kg
Energieklasse 501.5 ft·lbf 680 J
Machineklasse Minigraafmachines van 3-6 ton, 216-299 schrankladers/compacte rupsladers Minigraafmachines van 3-6 ton, 216-299 schrankladers/compacte rupsladers
Asdiameter gereedschap 2.7 in 68 mm
Slagfrequentie 500-900 bpm 500-900 bpm
Minimale bedrijfsdruk 1775 psi 12238 kPa
Minimaal gewicht van houder 8000.6 lb 3629 kg
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 40-70 lpm (10,6-18,5 gpm) 40-70 lpm (10,6-18,5 gpm)
Totale breedte 12.4 in 316 mm
Totale lengte 17.3 in 440 mm
Totale hoogte 54.1 in 1375 mm
Hoogte - zonder gereedschap 37.3 in 948 mm
Geluidsniveau 128 dB 128 dB
Formaat montagesteun Groot Groot

Vergelijk B6 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

B6 gereedschapskist met hamer(onderdelen)

B6 onderhoudsset voor hamer

Met B6 meegeleverde gereedschappen

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
B6 gereedschapskist met hamer(onderdelen)
B6 onderhoudsset voor hamer
Met B6 meegeleverde gereedschappen

360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  B6

Meer aanbiedingen bekijken