3937 mm (155 in) Material Handling Arm, IT

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

Eenheden:
Maximale belasting 18995.0 lb 8616.0 kg Less
Uitgeschoven lengte 155.0 in 3937.0 mm Less
Ingeschoven lengte 79.0 in 2007.0 mm Less
Aantal afstellingen 3 3 Less
Lengte tussen afstellingen 38.0 in 965.0 mm Less