1943 mm (77 in), IT-koppeling
NIEUW

1943 mm (77 in), IT-koppeling Materiaaloverslagarmen

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Totale breedte
26.2 in
665 mm
Maximale belasting
3306.9 lb
1500 kg
Maximaal horizontaal bereik
76.5 in
1943 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Gebogen lasthaken

Gebogen lasthaken

Lasthaken zijn naar links gebogen om te voorkomen dat slingerende zakken losraken en om een beter zicht op de haak te bieden tijdens het bevestigen van de zak.
Hefdwarsarm

Hefdwarsarm

Ontworpen voor het hanteren van één of twee grote zakken; kan 360 graden vrij draaien, waardoor zware schommelingen tot een minimum worden beperkt. De grote haak in het midden kan worden gebruikt voor het hanteren van extra grote zakken.
Constructie voor zwaar gebruik

Constructie voor zwaar gebruik

Constructie met dikke buizen zorgt voor een stabielere, veiligere en efficiëntere hantering van extra grote productzakken. Dankzij het boogvormig ontwerp van de materiaaloverslagarm kunt u grote zakken aan beide zijden van de truck laden vanaf slechts één kant, wat de laad- en lostijden verkort en de efficiëntie verhoogt.
Hefoog

Hefoog

Hierdoor kan het gereedschap eenvoudig worden verplaatst zonder dat er een machine met IT-apparatuur nodig is.

Productspecificaties voor 1943 mm (77 in), IT-koppeling

Totale breedte 26.2 in 665 mm
Maximale belasting 3306.9 lb 1500 kg
Maximaal horizontaal bereik 76.5 in 1943 mm
Gewicht 513.7 lb 233 kg
Totale hoogte 69.8 in 1772 mm
Type interface IT-koppeling IT-koppeling

Vergelijk 1943 mm (77 in), IT-koppeling met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts