MP30 CC

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

MP30 Concrete Cutter Jaw

Eenheden:
Lengte 110.2 in 2800.0 mm Less
Hoogte 78.0 in 1980.0 mm Less
Breedte 39.8 in 1010.0 mm Less
Diepte van de kaken 35.0 in 890.0 mm Less
Breedte van vaste kaak 15.0 in 380.0 mm Less
Maximale opening van de kaken 38.4 in 975.0 mm Less
Meslengte 20.5 in 520.0 mm Less
Gewicht (behuizing, kaak en steun) 8190.0 lb 3850.0 kg Less
Gewicht (alleen kaak) 2780.0 lb 1260.0 kg Less
Cyclustijd (openen, sluiten, openen) 6.5 seconden 6.5 seconden Less
Breekkracht - bij uiteinde van tandkaak 138.0 Sh Ton 1230.0 kN Less
Breekkracht - bij mespunt 200.0 Sh Ton 1780.0 kN Less
Breekkracht - bij primair mes 463.0 Sh Ton 4120.0 kN Less