MP40 CC

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

MP40 Concrete Cutter Jaw

Eenheden:
Lengte 137.8 in 3500.0 mm Less
Hoogte 92.1 in 2340.0 mm Less
Breedte 46.5 in 1180.0 mm Less
Diepte van de kaken 43.3 in 1100.0 mm Less
Breedte van vaste kaak 18.1 in 460.0 mm Less
Maximale opening van de kaken 50.4 in 1280.0 mm Less
Meslengte 23.6 in 600.0 mm Less
Gewicht (behuizing, kaak en steun) 14045.0 lb 6370.0 kg Less
Gewicht (alleen kaak) 4915.0 lb 2230.0 kg Less
Cyclustijd (openen, sluiten, openen) 7.5 seconden 7.5 seconden Less
Breekkracht - bij uiteinde van tandkaak 165.0 Sh Ton 1470.0 kN Less
Breekkracht - bij mespunt 238.0 Sh Ton 2120.0 kN Less
Breekkracht - bij primair mes 487.0 Sh Ton 4330.0 kN Less