MP30 CR

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

MP30 Concrete Crusher Jaw

Eenheden:
Lengte 102.0 in 2770.0 mm Less
Diepte van de kaken 36.2 in 920.0 mm Less
Opening van de kaken 41.3 in 1050.0 mm Less
Meslengte 10.2 in 260.0 mm Less
Gewicht met behuizing 8510.0 lb 3860.0 kg Less
Gewicht van kaak 2800.0 lb 1270.0 kg Less
Cyclus 6.5 seconden 6.5 seconden Less
Kracht op tandpunt 138.0 Sh Ton 1230.0 kN Less
Kracht bij 2e tand 197.0 Sh Ton 1740.0 kN Less
Kracht op midden primair blad 414.0 Sh Ton 3680.0 kN Less