MP40 CR

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

MP40 Concrete Crusher Jaw

Eenheden:
Lengte 137.8 inch 3500.0 Mm mm Less
Diepte van de kaken 43.3 inch 1100.0 Mm mm Less
Opening van de kaken 52.0 inch 1320.0 Mm mm Less
Meslengte 9.8 inch 250.0 Mm mm Less
Gewicht met behuizing 14045.0 lb 6370.0 kg Less
Gewicht van kaak 4915.0 lb 2230.0 kg Less
Cyclus 7.5 seconden 7.5 seconden Less
Kracht op tandpunt 166.0 sh ton 1480.0 kN Less
Kracht bij 2e tand 242.0 sh ton 2150.0 kN Less
Kracht op midden primair blad 517.0 sh ton 4600.0 kN Less