MP30 PP

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

MP30 Primary Pulverizer Jaw

Eenheden:
Lengte 110.2 in 2800.0 mm Less
Diepte van de kaken 37.0 in 940.0 mm Less
Opening van de kaken 37.8 in 960.0 mm Less
Meslengte 9.8 in 250.0 mm Less
Gewicht met behuizing 9215.0 lb 4180.0 kg Less
Gewicht van kaak 3505.0 lb 1590.0 kg Less
Cyclus 6.5 seconden 6.5 seconden Less
Kracht op tandpunt 138.0 Sh Ton 1230.0 kN Less
Kracht bij 2e tand 178.0 Sh Ton 1580.0 kN Less
Kracht op midden primair blad 433.0 Sh Ton 3850.0 kN Less