MP30 PS

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

MP30 Secondary Pulverizer Jaw

Eenheden:
Lengte 116.1 in 2950.0 mm Less
Diepte van de kaken 38.2 in 970.0 mm Less
Opening van de kaken 15.4 in 390.0 mm Less
Meslengte 7.9 in 200.0 mm Less
Gewicht met behuizing 8995.0 lb 4080.0 kg Less
Gewicht van kaak 3285.0 lb 1490.0 kg Less
Cyclus 6.5 seconden 6.5 seconden Less
Kracht op tandpunt 133.0 Sh Ton 1180.0 kN Less
Kracht bij 2e tand 170.0 Sh Ton 1510.0 kN Less
Kracht op midden primair blad 506.0 Sh Ton 4500.0 kN Less