MP40 PS

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

MP40 Secondary Pulverizer Jaw

Eenheden:
Lengte 143.7 in 3650.0 mm Less
Diepte van de kaken 46.0 in 1170.0 mm Less
Opening van de kaken 19.7 in 500.0 mm Less
Meslengte 9.8 in 250.0 mm Less
Gewicht met behuizing 14835.0 lb 6730.0 kg Less
Gewicht van kaak 5710.0 lb 2590.0 kg Less
Cyclus 7.5 seconden 7.5 seconden Less
Kracht op tandpunt 163.0 Sh Ton 1450.0 kN Less
Kracht bij 2e tand 210.0 Sh Ton 1870.0 kN Less
Kracht op midden primair blad 566.0 Sh Ton 5040.0 kN Less