< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

MP30 Shear Jaw

Eenheden:
Lengte 106.3 inch 2700.0 Mm mm Less
Diepte van de kaken 28.0 inch 710.0 Mm mm Less
Opening van de kaken 18.5 inch 470.0 Mm mm Less
Meslengte 23.6 inch 600.0 Mm mm Less
Gewicht met behuizing 8575.0 lb 3890.0 kg Less
Gewicht van kaak 2865.0 lb 1300.0 kg Less
Cyclus (openen, sluiten, openen) 6.5 seconden 6.5 seconden Less
Kracht bij mespunt 175.0 sh ton 1560.0 kN Less
Kracht op midden primair blad 313.0 sh ton 3790.0 kN Less
Kracht bij scharnierpunt 794.0 sh ton 7070.0 kN Less