< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

MP40 Shear Jaw

Eenheden:
Lengte 133.9 in 3400.0 mm Less
Diepte van de kaken 34.6 in 880.0 mm Less
Opening van de kaken 24.8 in 630.0 mm Less
Meslengte 29.9 in 760.0 mm Less
Gewicht met behuizing 14175.0 lb 6430.0 kg Less
Gewicht van kaak 5050.0 lb 2290.0 kg Less
Cyclus (openen, sluiten, openen) 7.5 seconden 7.5 seconden Less
Kracht bij mespunt 212.0 Sh Ton 1890.0 kN Less
Kracht op midden primair blad 344.0 Sh Ton 3060.0 kN Less
Kracht bij scharnierpunt 993.0 Sh Ton 8840.0 kN Less