MP30 Tank Shear

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

MP30 Tank Shear Jaw

Eenheden:
Lengte 110.0 in 2800.0 mm Less
Hoogte 82.7 in 2100.0 mm Less
Hoogte copy 46.5 in 1180.0 mm Less
Diepte van de kaken 22.8 in 580.0 mm Less
Diepte van de kaken copy (1) 13.4 in 340.0 mm Less
Diepte van de kaken copy (2) 5.9 in 150.0 mm Less
Opening van de kaken 20.1 in 510.0 mm Less
Meslengte 22.8 in 580.0 mm Less
Gewicht met behuizing 9655.0 lb 4380.0 kg Less
Gewicht van kaak 3945.0 lb 1790.0 kg Less
Cyclus 6.5 seconden 6.5 seconden Less
Kracht op tandpunt 208.0 Sh Ton 1850.0 kN Less
Kracht op midden primair blad 308.0 Sh Ton 2740.0 kN Less
Kracht bij scharnierpunt 583.0 Sh Ton 5190.0 kN Less