1765 mm (70 in)
NIEUW

1765 mm (70 in) Rippers/opbrekers

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Totale breedte
69.5 in
1765 mm
Lengte
43.9 in
1115 mm
Hoogte
54.1 in
1373 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Unieke hefarm

Unieke hefarm

Het unieke parallellogramontwerp van de hefarm (octrooi aangevraagd) zorgt ervoor dat de schachten/tanden naar binnen kunnen draaien als ze worden opgetild, waardoor de vertrekhoek van de machine wordt gemaximaliseerd.
Beproefd ontwerp van schacht en tanden

Beproefd ontwerp van schacht en tanden

Maakt gebruik van hetzelfde robuuste ontwerp van de schacht en tanden dat zich heeft bewezen op Cat® motorgraders. Dankzij het ontwerp met meerdere schachten kan de machinist het aantal schachten selecteren dat nodig is voor elke toepassing. Schaften en tanden kunnen worden verwijderd en vervangen.
Toegewijde bedrijfscontrole

Toegewijde bedrijfscontrole

De ripper/opbreker vereist optionele hydrauliek aan de achterzijde van de machine, die af fabriek of als door de dealer geïnstalleerde set verkrijgbaar is. De bediening is geïntegreerd met de geavanceerde joystickbediening (Aux 9 / Aux 10).
Verstelbare hydrauliekolieopbrengst achterzijde

Verstelbare hydrauliekolieopbrengst achterzijde

De snelheid van het omhoog/omlaag brengen kan worden aangepast via stroomregelkleppen, afhankelijk van de voorkeur van de machinist.
Cat

Volledige servicetoegang

In de neergelaten stand is de motorkap vrij toegankelijk voor gemakkelijke toegang en dagelijkse onderhoudstaken.
Cat

Transportconfiguratie

De opbrekerschachten kunnen in het ripperframe worden geheroriënteerd voor een grotere vertrekhoek van de machine tijdens het laden van de machine op een aanhanger. Twee vergrendelingspennen houden de ripperkoppeling in de volledig opgeheven positie om te voorkomen dat de hydraulische cilinder tijdens het transport verschuift.

Productspecificaties voor 1765 mm (70 in)

Totale breedte 69.5 in 1765 mm
Lengte 43.9 in 1115 mm
Hoogte 54.1 in 1373 mm
Afstand tussen schachten 14.7 in 374 mm
Gewicht 994.3 lb 451 kg
Optimale hydraulische druk 3495.4 psi 24100 kPa
Optimale hydrauliekolieopbrengst 3.4 gpm 13 L/min
Cyclustijd 2,5 seconden 2,5 seconden

Vergelijk 1765 mm (70 in) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts