In een studio gemaakt

Rippers 676 mm (27")

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Lengte van schacht
26.6 in
676 mm
Gewicht
134 lb
60.79 kg
Totale lengte
32.4 in
822 mm

Overzicht

Voor het ontginnen van grond of het voorbereiden in steen, werken in een groeve en soortgelijke toepassingen van graafwerkzaamheden met een hoge belasting. Kunnen worden gecombineerd met een koppeling voor rip-en-laadproductiviteit.

Productspecificaties voor 676 mm (27")

Lengte van schacht 26.6 in 676 mm
Gewicht 134 lb 60.79 kg
Totale lengte 32.4 in 822 mm
Breedte 11.1 in 281 mm
Tandradius 31.9 in 810 mm

Vergelijk 676 mm (27") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  676 mm (27")

Meer aanbiedingen bekijken