In een studio gemaakt

Rippers 861 mm (34")

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Lengte van schacht
33.9 in
861 mm
Gewicht
235.9 lb
107 kg
Totale lengte
42 in
1066.09 mm

Overzicht

Voor het ontginnen van grond of het voorbereiden in steen, werken in een groeve en soortgelijke toepassingen van graafwerkzaamheden met een hoge belasting. Kunnen worden gecombineerd met een koppeling voor rip-en-laadproductiviteit.

Productspecificaties voor 861 mm (34")

Lengte van schacht 33.9 in 861 mm
Gewicht 235.9 lb 107 kg
Totale lengte 42 in 1066.09 mm
Breedte 13.5 in 344 mm
Tandradius 40.9 in 1039 mm

Vergelijk 861 mm (34") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  861 mm (34")

Meer aanbiedingen bekijken