Lengte van schacht | 37.4 in 950 mm |
Gewicht | 372.6 lb 169 kg |
Totale lengte | 31.3 in 795 mm |
Breedte | 16.5 in 420 mm |
Tandradius | 44.1 in 1119 mm |
Aanmelden
Welkom. Meld u aan om uw ervaring met Cat.com persoonlijker te maken
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Registreer nu
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Voor het ontginnen van grond of het voorbereiden in steen, werken in een groeve en soortgelijke toepassingen van graafwerkzaamheden met een hoge belasting. Kunnen worden gecombineerd met een koppeling voor rip-en-laadproductiviteit.
Lengte van schacht | 37.4 in 950 mm |
Gewicht | 372.6 lb 169 kg |
Totale lengte | 31.3 in 795 mm |
Breedte | 16.5 in 420 mm |
Tandradius | 44.1 in 1119 mm |