Geen foto beschikbaar

Rippers 696mm (27in) Ripper

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Lengte van schacht
27.4 in
696 mm
Gewicht
353 lb
160 kg
Totale lengte
36.5 in
928 mm

Productspecificaties voor 696mm (27in) Ripper

Lengte van schacht 27.4 in 696 mm
Gewicht 353 lb 160 kg
Totale lengte 36.5 in 928 mm
Breedte 14.2 in 360 mm

Vergelijk 696mm (27in) Ripper met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat locator voor uitrustingsstukken PL161

    De Cat locator voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat locator voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  696mm (27in) Ripper

Meer aanbiedingen bekijken