Model

Rippers Ripper van 1627 mm (64")

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Lengte van schacht
64.1 in
1627 mm
Gewicht
3782 lb
1715 kg
Totale lengte
82.9 in
2105 mm

Overzicht

Ripper van 1627 mm (64")

Productspecificaties voor Ripper van 1627 mm (64")

Lengte van schacht 64.1 in 1627 mm
Gewicht 3782 lb 1715 kg
Totale lengte 82.9 in 2105 mm
Breedte 34.8 in 884 mm

Vergelijk Ripper van 1627 mm (64") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat locator voor uitrustingsstukken PL161

    De Cat locator voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat locator voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Ripper van 1627 mm (64")

Meer aanbiedingen bekijken