Overzicht
De microfreestrommel van System H heeft een afstand van 6 mm met een dubbele aanslag voor een zeer fijne freesafwerking om te voldoen aan specifieke werkspecificaties.
Belangrijke specificaties
De microfreestrommel van System H heeft een afstand van 6 mm met een dubbele aanslag voor een zeer fijne freesafwerking om te voldoen aan specifieke werkspecificaties.
| Freesbreedte | 88 in 2235 mm |
| Ruimte tussen uitrustingsstukken | 0.25 in 6 mm |
| Trommeldiameter bij punten | 42.2 in 1073 mm |
| Freesdiepte (max) | 2 in 50 mm |
| Aantal bits | 748 748 |
| PN# van Rotor Gp met koelvloeistof en gereedschap (af fabriek geïnstalleerd) | 511-5049 511-5049 |
| PN# van Rotor Gp met bits (ter plaatse geïnstalleerd) | 511-5050 511-5050 |