Spadevormige freestrommel (2,4m)

Rotors Spadevormige freestrommel (2,4m)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Freesbreedte
96 in
2438 mm
Trommeldiameter bij punten
62 in
1575 mm
Freesdiepte (max)
20 in
508 mm

Productspecificaties voor Spadevormige freestrommel (2,4m)

Freesbreedte 96 in 2438 mm
Trommeldiameter bij punten 62 in 1575 mm
Freesdiepte (max) 20 in 508 mm
Aantal bits 58 58
PN# van Rotor Gp met koelvloeistof en gereedschap (af fabriek geïnstalleerd) N.v.t. N.v.t.
PN# van Rotor Gp met bits (ter plaatse geïnstalleerd) 129-9365 129-9365

Vergelijk Spadevormige freestrommel (2,4m) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Spadevormige rotor voor landontginning

Spadevormige rotor voor landontginning

Spadevormige rotor voor landontginning
Spadevormige rotor voor landontginning

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Spadevormige freestrommel (2,4m)

Meer aanbiedingen bekijken