Overzicht
Standaard freestrommel met 16" snijdiepte voor het frezen of stabiliseren van diverse grond- en asfaltmaterialen.
Belangrijke specificaties
Standaard freestrommel met 16" snijdiepte voor het frezen of stabiliseren van diverse grond- en asfaltmaterialen.
| Freesbreedte | 96 in 2438 mm |
| Ruimte tussen uitrustingsstukken | 0.63 in 15.9 mm |
| Trommeldiameter bij punten | 54 in 1375 mm |
| Freesdiepte (max) | 16 in 406 mm |
| Aantal bits | 200 200 |
| PN# van Rotor Gp met koelvloeistof en gereedschap (af fabriek geïnstalleerd) | N.v.t. N.v.t. |
| PN# van Rotor Gp met bits (ter plaatse geïnstalleerd) | 287-1724 287-1724 |