Overzicht
Standaard freestrommel met 18" snijdiepte voor het frezen of stabiliseren van diverse bodem- en asfaltmaterialen.
Belangrijke specificaties
Standaard freestrommel met 18" snijdiepte voor het frezen of stabiliseren van diverse bodem- en asfaltmaterialen.
| Freesbreedte | 96 in 2438 mm |
| Ruimte tussen uitrustingsstukken | 0.6 in 15 mm |
| Trommeldiameter bij punten | 60 in 1525 mm |
| Freesdiepte (max) | 18 in 457 mm |
| Aantal bits | 200 200 |
| PN# van Rotor Gp met koelvloeistof en gereedschap (af fabriek geïnstalleerd) | 229-3180 229-3180 |
| PN# van Rotor Gp met bits (ter plaatse geïnstalleerd) | 229-3181 229-3181 |