Maximale graafdiepte |
18.0 in
450.0 mm |
More Less
|
Capaciteit met kopvorming |
2549.0 lb
1156.0 kg |
More Less
|
Breedtes van freesblad |
80 mm (3")
80 mm (3") |
More Less
|
Optimaal bereik hydraulische druk |
(280 bar/4000 psi)
(280 bar/4000 psi) |
More Less
|
Vereiste hydrauliekolieopbrengst |
125 l/min (33 US-Gall/min)
125 l/min (33 US-Gall/min) |
More Less
|
Wieltoerental bij maximale opbrengst |
89.0 tpm
89.0 tpm |
More Less
|
Aandrijfmethode |
Zuigermotor/planetair
Zuigermotor/planetair |
More Less
|
Bittoerental bij maximale opbrengst |
1143.0 ft/min
349.0 m/min |
More Less
|
Conische bits - per wiel |
64
64 |
More Less
|
Lengte |
85.0 in
2165.0 mm |
More Less
|
Optioneel bittype |
Universeel
Universeel |
More Less
|
Sideshift-afstand |
22.0 in
550.0 mm |
More Less
|
Standaardbittype |
Beton
Beton |
More Less
|
Totale hoogte |
57.0 in
1455.0 mm |
More Less
|
Wielkoppel bij maximale druk |
4604.0 ft-lb
6244.0 N·m |
More Less
|